产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0JJW

BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030-C046

以太网/Profinet 电缆

接口1
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
以太网/IP
电缆
TPE 屏蔽 宝蓝, 3 m, 牵引链适用
电缆,提示
以太网,CAT 5E
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
以太网/IP
电缆
TPE 屏蔽 宝蓝, 3 m, 牵引链适用
电缆,提示
以太网,CAT 5E
导线数量
4
电缆温度,柔性敷设
-40...80 °C
工作电压Ub
42 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
1.0 A
防护等级
IP20/IP20
电缆护套,颜色
宝蓝