参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I,II
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:绿色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:绿色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
仅支持 CAD 模型下载
以太网/Profinet 电缆
接口1
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
以太网/IP
电缆
TPE 屏蔽 宝蓝, 5 m, 牵引链适用
电缆,提示
以太网,CAT 5E
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-050 | |
|
555.36 CNY
挂牌价
|
555.36 CNY
挂牌价
|
555.36 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
| 接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
| 电缆 | TPE 屏蔽 宝蓝, 5 m, 牵引链适用 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 5 m | TPE 屏蔽 红色, 5 m, 牵引链适用 |
| 电缆,提示 | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,柔性敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 工作电压Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| 防护等级 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 电缆护套,颜色 | 宝蓝 | 绿松石蓝 | 红色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
| 电缆温度,固定敷设 | - | -40...80 °C | - |
仅支持 CAD 模型下载