仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
接口2
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
接口3
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
Silicone welding spark resistant black, 1 m
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC0HCJBCC W414-W323-W323-U2049-010- |
BCC0HAFBCC W414-W313-W313-U2049-010566.78 CNY |
|
接口1 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
---|---|---|
接口2 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 |
接口3 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
电缆 | Silicone welding spark resistant black, 1 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 1 m |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
电缆温度,固定敷设 | -40...200 °C | -40...200 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...200 °C | -25...200 °C |
防护等级 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |

仅支持 CAD 模型下载