登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BCC0HAF

BCC W414-W313-W313-U2049-010

Y形连接器

接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 1 m

产品变体

您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 1 m
额定电流 (40 °C)
4.0 A
电缆温度,固定敷设
-40...200 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...200 °C
防护等级
IP67/IP67/IP67
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续