参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
Special characteristics
Washdown
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PUR 灰色, 0.6 m, 牵引链适用
导线数量
4
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-006-C002 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | |
|
225.68 CNY
挂牌价
|
316.56 CNY
挂牌价
|
364.24 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 灰色, 0.6 m, 牵引链适用 | TPE-V 灰色, 0.6 m | PVC 屏蔽 灰色, 0.3 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
仅支持 CAD 模型下载