参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
II
III
仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
PVC 黄色, 5 m
产品变体
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M323-M323-U2012-050 | BCC M414-M313-M313-U2012-050 | |
|
510.48 CNY
挂牌价
|
510.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 |
| 接口3 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 电缆 | PVC 黄色, 5 m | PVC 黄色, 5 m |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67 | IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载