产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0AM4

BCC M414-M313-M313-U2012-050

Y形连接器

接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
PVC 黄色, 5 m

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
PVC 黄色, 5 m
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续