参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 2:蓝色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:桃红
PIN 6:黄色
PIN 7:黑色
PIN 8:灰色
PIN 9:红色
PIN 10:紫色
PIN 11:灰色/桃红
PIN 12:红色/蓝色
PIN 1:棕色
PIN 2:蓝色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:桃红
PIN 6:黄色
PIN 7:黑色
PIN 8:灰色
PIN 9:红色
PIN 10:紫色
PIN 11:灰色/桃红
PIN 12:红色/蓝色
I
PIN 1:棕色
PIN 2:蓝色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:桃红
PIN 6:黄色
PIN 7:黑色
PIN 8:灰色
PIN 9:红色
PIN 10:紫色
PIN 11:灰色/桃红
PIN 12:红色/蓝色
PIN 1:棕色
PIN 2:蓝色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:桃红
PIN 6:黄色
PIN 7:黑色
PIN 8:灰色
PIN 9:红色
PIN 10:紫色
PIN 11:灰色/桃红
PIN 12:红色/蓝色
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 1 m, 牵引链适用
导线数量
12
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-010 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-020 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050 | |
|
647.68 CNY
挂牌价
|
685.52 CNY
挂牌价
|
799.04 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 1 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 12 | 12 | 12 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载