产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC088H

BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-020

非屏蔽传感器电缆

接口1
M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
12
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 直头, 12-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
12
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...80 °C
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
1.5 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色