产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC06WW

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-020

现场总线电缆

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口
CC-Link
电缆
PVC 屏蔽 红色, 2 m
导线数量
3
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口
CC-Link
电缆
PVC 屏蔽 红色, 2 m
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-40...70 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K