参考图片
仅支持 CAD 模型下载
现场总线电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口
CC-Link
电缆
PVC 屏蔽 红色, 0.6 m
导线数量
3
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-006 | BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-020 | BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-050 | |
|
226.08 CNY
挂牌价
|
342.08 CNY
挂牌价
|
590.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 接口 | CC-Link | CC-Link | CC-Link |
| 电缆 | PVC 屏蔽 红色, 0.6 m | PVC 屏蔽 红色, 2 m | PVC 屏蔽 红色, 5 m |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载