参考图片
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1-母头, 直头, 8-针, A-编码
电缆
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-15 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-150 | BCC M418-0000-1A-046-PS0825-150 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-150 | |
|
-
挂牌价
|
1,038.64 CNY
挂牌价
|
827.76 CNY
挂牌价
|
1,038.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1-母头, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 |
|---|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| 工作电压Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载