参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:白色
PIN 2:棕色
PIN 3:绿色
PIN 4:黄色
PIN 5:灰色
PIN 6:桃红
PIN 7:蓝色
PIN 8:红色
PIN 2:棕色
PIN 3:绿色
PIN 4:黄色
PIN 5:灰色
PIN 6:桃红
PIN 7:蓝色
PIN 8:红色
仅支持 CAD 模型下载
屏蔽传感器电缆
接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-150 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-150 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-150 | |
|
827.76 CNY
挂牌价
|
1,038.64 CNY
挂牌价
|
1,038.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 15 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
仅支持 CAD 模型下载