参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于接近开关的无固定挡板的夹子
使用
用于传感器M12
材料
黄铜 白青铜
尺寸
Ø 22 x 35 mm
紧固
端子
环境温度
-25...70 °C
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
挂牌价
|
106.64 CNY
挂牌价
|
|
| 使用 | 用于传感器M12 |
用于传感器Ø12 mm 用于传感器M12 固定长度32 mm以上 |
|---|---|---|
| 材料 | 黄铜 白青铜 | 黄铜 镀镍 |
| 尺寸 | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| 紧固 | 端子 | 拧紧、夹紧 |
| 环境温度 | -25...70 °C | - |
仅支持 CAD 模型下载