参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带限位挡块的接近开关夹紧架
使用
用于传感器Ø12 mm
用于传感器M12
固定长度32 mm以上
用于传感器M12
固定长度32 mm以上
材料
黄铜 镀镍
尺寸
Ø 23 x 30.5 mm
紧固
拧紧、夹紧
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载