产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

28.04.2023

电感式传感器的标准产品组合

简单实用

感应式传感器的标准组合

从机械工程和电子制造到内物流、装配及处理技术、甚至木工和纺织加工,如果不使用电感式传感器,要实现生产流程的自动化简直难以想象。无论哪个环节想实现自动化,都需要检测金属物体的存在,并且还需满足无接触、耐磨及高可用性的要求。您可以选择巴鲁夫新款入门级BES电感式传感器产品组合,满足您的这些需求。

这些坚固、精确的传感器是为常规工厂环境而设计,性价比高且性能也高。这使得它们特别适用于技术上要求不是特别高,但在价格和数量上对传感器有更高要求的应用--例如在材料处理或内物流方面。

特点

  • 普遍适用于常规工厂环境
  • 以杰出的性价比实现优异的性能
  • 两倍开关距离带来可靠的物体检测
  • 通过工作电压显示和360°灯光,优化监测和故障识别
  • 带固定挡板的夹子(可选),易于安装和更换
  • 环保的多重包装,适用于大批量的传感器(25个以上)采购订单

开始选择您的电感式传感器

节省时间和浪费

我们新款电感式传感器组合是专门为大批量的标准应用而设计的。因此,大批量采购时效率也会更高。由于采用了环保的25件多重包装,不再需要对单个传感器进行耗时的拆包流程,而且安装材料是单独封装的。这样节省了时间和包装浪费。

我们为您提供的附件

有了可选的夹钳支架,传感器可以进行无需工具、快速安装,必要时也可以更换为"即插即用"。

传感器被轻松安装后,其专门开发的带LED的塑料后端为您提供了一个360°的传感器状态功能显示。除了开关状态外,它还能显示其电源和故障情况,例如短路。这意味着您可以更快速地识别故障,减少停机时间,提高系统可用性。

找到了合适的电感式传感器,还在寻找合适的网络模块?在这里,您会通过我们新一代的模块打开进入工业网络技术世界的大门。

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续