产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

08.12.2025

最紧凑的 25 GigE 工业相机--配备 RDMA 和 GigE Vision 3.0

无风扇、节能、超快,2460 万像素时每秒超过 100 帧

最紧凑的 25 GigE 工业相机--配备 RDMA 和 GigE Vision 3.0

巴鲁夫新推出的BVS CA-GW系列相机是目前市场上最紧凑的25 GigE工业相机。该系列专为要求苛刻的工业应用而开发,结合了最高的图像质量和超快的数据传输,是工业自动化、物流、包装和制药行业、测量技术和半导体行业的理想之选。

用最小的空间实现最高的性能--25GigE、RDMA 和 RoCEv2

BVS CA-GW 系列相机设计紧凑,正面面积仅为 40 × 40 毫米,分辨率为 2460 万像素,帧频超过每秒 100 幅图像,12 V 电压下最大功耗仅为 12 瓦。
采用了索尼 2.7 系列的最新 Pregius S 传感器,分辨率从 510 万像素到 2460 万像素不等,其中包括新型 IMX901 和 IMX902 传感器,长宽比分别为 4:1 和 3:1。 您可在此处查看我们的全部传感器选择概览这里.

技术亮点之一是集成了 RDMA 技术(远程直接内存访问),可将数据直接传输到主机的主存储器,而不会给 CPU 带来负担,并将延迟降至最低。这是通过 RoCEv2 协议实现的,该协议是新的千兆以太网视觉 3.0 标准的一部分。数据通过光纤与 SFP28 收发器进行传输;此外,还提供铜缆连接(10GigE)版本。

GigE Vision 3.0 提供多种传感器选择,易于集成

在开始批量生产时,大约有 20 种传感器可供选择,包括单色、彩色和紫外线传感器。这些相机与新的 GigE Vision 3.0 标准完全兼容,可轻松集成到现有系统中。内部机器视觉软件 Impact Acquire 可确保流畅的图像采集,并与常见的计算机平台完全兼容。

为了连接编码器、液体镜头或闪光灯控制器等外部组件,该系列提供了数字输入和输出、两个 GPIO、一个 RS232 接口和一个软件可切换输入(5 或 24 VDC、TTL 或 PLC 信号)。模块化设计还允许进行定制改装,如特殊过滤器、扩展温度范围、冷冻固件版本或在无尘室条件下生产。了解我们的领域定制设计与工程 (CDE)个性化定制解决方案。

特殊功能

  • 最新的 GigE Vision 3.0 标准,采用 RDMA 技术,可降低 CPU 利用率
  • 超小型设计,正面仅为 40 × 40 毫米。
  • 12V 电压下最大功耗为 12 瓦
  • SFP28 光纤技术提供经济高效的远距离连接
  • 索尼最新的 Pregius S 传感器确保了最高的图像质量和灵活性。
  • 带 C 卡口和 TFL 卡口(特别适用于 IMX901 传感器)的镜头卡口。

您有任何问题、要求或建议吗?

您有任何问题或想了解更多信息吗?请直接与我们联系--我们期待您的来信。
致联系人
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续