产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

06.08.2025

适用于苛刻标准应用的工业相机

5GigE Vision 摄像头 - 结构紧凑,功耗最低

5GigE 摄像机系列 BVS CA-GV 的特点是设计紧凑,正面尺寸为 29 x 29 毫米,功耗介于 3.5 至 4.8 瓦之间。该相机配备 5GigE 接口,数据传输速率高达 625 MByte/s。同时,它还完全向后兼容 2.5 千兆以太网,因此无需调整 PC 外围设备即可轻松集成到现有系统中。

得益于 GigE Vision 和 GeniCam 等数字接口以及模块化设计,该款摄像机可以轻松集成到现有系统和新系统中。BVS CA GV 摄像机系列提供各种数字输入和输出配置。除了传统的输出和软件端可切换为 5 VDC 或 24 VDC(TTL 或 PLC 信号)的输入外,还有两个 GPIO(通用输入输出)和一个 RS232 接口。GPIO 可以灵活地配置为输入和输出,从而可以连接编码器。RS232 接口用于液体透镜或闪存控制器的参数设置。使用以太网供电(PoE),通过一根电缆即可实现供电和数据传输,从而大大简化了系统布线。还可选配一个更大的镜头支架,用于安装更大的传感器。

此外,该相机的分辨率范围从 310 万像素到 2460 万像素不等,支持索尼的标准 CMOS 传感器、UV 和 SWIR 传感器(IMX992 和 IMX993)以及宽屏传感器 IMX901 和 IMX902(宽高比为 4:1 和 3:1),因此适用于各种要求苛刻的图像处理任务。最新索尼图像传感器的集成确保了出色的图像质量和长期可用性。新的传感器功能为图像分析提供了更多可能性。

典型应用领域

该相机非常适合需要快速图像序列和高数据速率的应用。

这些领域包括交通监控和交通流量控制、半导体工业、机械工程、工业测量技术以及医疗和牙科技术。它还成功地应用于制药行业。

特殊功能

  • 树立新标准的摄像机系列:小巧、紧凑、向后兼容
  • 适用于任何地方 - 29×29 毫米的小外形尺寸
  • 完美的图像--由于功耗最低(3.5 至 4.3 瓦),在同类产品中具有最佳的热性能
  • 连接简单--PoE 通过一根电缆实现供电和数据传输
  • 向后兼容 2.5 千兆以太网接口
  • 最新采用索尼图像传感器,包括 IMX901 和 IMX902 以及高分辨率 SWIR 传感器 IMX992 和 IMX993

5GigE 视觉相机

5GigE - 结构紧凑,功耗最低
产品系列

我们的 5GigE 视觉相机型号概览

正面尺寸为 29x29 mm 的 5GigE 摄像机系列

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

正面面积为 40x40 毫米的 5GigE 摄像机系列

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

传感器 (xxxxxx)

0032B

IMX900,320 万像素

0051D

IMX547, 5.1 MP

0081A

IMX546,810 万像素

0081U

IMX487,810 万像素 UV 传感器

0124D

IMX545,12.4 百万像素

0124F

IMX902,12.4 MP

0162A

IMX542,16.2 MP

0164A

IMX901,16.4 MP

0204A

IMX541,20.4 MP

0246A

IMX540,24.6 MP MP

0013S*

IMX990,130 万像素,非冷却型(GV1 中)

0032S*

IMX993,320 万像素,非冷却型(GV1 中)

0053S*

IMX992,530 万像素,非冷却型(GV1 中)

0013T*

IMX990,130 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

0032T*

IMX990,320 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

0053T*

IMX990,530 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

单色/彩色

G

单色

C

彩色

处理 (1)

1

标准环境温度(5 至 45 °C)

2

扩展温度范围(-20 至 60 °C)

镜头支架 (2)

1

C 型支架

2

TFL 安装座(仅适用于前表面为 40x40mm 的 IMX901)

滤镜(3)

0

无滤光片,无保护玻璃

1

红外截止滤光片

2

不带滤光片的保护玻璃

外壳 (4)

1

黑色,带徽标

输入/输出(5)

1

1/1 I/O(带 PLC 信号)、2 GPIO、RS232、PoE

固件 (6)

0

当前固件

定制摄像机和传感器

定制设计与工程:当标准不够好时。

空间有限,需要额外的接口或特殊的图像传感器、光学器件和滤光片?根据要求进行定制修改。

5GigE Vision 摄像机配件

镜头

C 卡口、标准镜头卡口、适用于 IMX901 传感器的 TFL 卡口

连接电缆

不同长度的 RJ45 电缆

连接电缆

直式和斜式 10 针 Samtec 电缆,电缆长度各异

安装板

用于 GV1 和 GV2 摄像机底部的不同安装板

安装环

用于 GV1 和 GV2 正面安装的不同安装支架

您有任何问题、要求或建议吗?

您有任何问题或想了解更多信息吗?请直接联系我们 - 我们期待您的来信。
联系我们

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续