30.09.2026
SmartLight Rigid - 结构紧凑。明亮。多功能。
为机器和工作站提供灵活的信号。180° 可见度和无眩光照明。
优势一览
现代工业的智能照明解决方案
巴鲁夫的新型 SmartLight Rigid 是传统信号塔达到极限时的理想解决方案。其紧凑的设计和高质量的照明可在空间有限和需要最大可视度的情况下,高效、经济地显示机器状态。
借助 IO-Link 接口,可以灵活控制各种照明功能,并将其集成到现有系统中。不带 IO-Link 的型号可通过 PWM 或外部设备调节亮度,避免闪烁。SmartLight Rigid 具有 180° 的可视范围和 100% 的漫射光分布,可提供绝对均匀、无眩光的照明。
无论是作为远程系统部件的附加信号,还是作为内部物流应用(如牛奶流和总线灯)的显示屏,抑或是作为手动工作站和机器底座的独立状态显示屏:SmartLight Rigid 将显示和照明集于一身,既高效又节省空间。
高质量的金属外壳确保了出色的耐用性和散热性,而现代化的设计和隐形 LED 点阵则提供了极具吸引力的外观。SmartLight Rigid 通过了 CE 和 UL 认证,可在全球范围内使用,为任何生产环境提供耐用、可靠的解决方案。

坚固。现代。应对各种挑战。
内部物流:
用于牛奶运行、繁忙指示灯和存在监控的信号装置。
机械工程:
直接显示机器和系统的状态。
特殊机械制造:
机器底座的彩色照明和生产线上的状态显示。
手动工作站:
紧凑而明亮的信号灯,用于符合人体工程学的工作区域。
产品
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- 单独输入
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 250 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色
可配置 - 功能显示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 250 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- 单独输入
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 550 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- 单独输入
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 950 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色
可配置 - 功能显示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 950 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 接口
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 分段,最大数量
- 1
- 预定义颜色
-
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色
可配置 - 功能显示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 550 mm
- 外壳材料
-
铝, 阳极化
塑料 - 紧固
- 端子
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.