产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BNI00LW

BNI SL3-R10-L0950-A01

棒状结构的信号灯

功能原理
Signal light
接口
IO-Link 1.1.4
接口
插接器,M12x1公头,5针
分段,最大数量
1
预定义颜色
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色
可配置
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
Signal light
接口
IO-Link 1.1.4
接口
插接器,M12x1公头,5针
分段,最大数量
1
预定义颜色
红色
绿色
蓝色
黄色
品红
青色
白色
可配置
功能显示
blinking
sparkle
尺寸
Ø 20 x 950 mm
外壳材料
铝, 阳极化
塑料
紧固
端子
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP54
分类
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续