产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

21.03.2024

简单(而且)好:带多协议的 IO-Link 主站

通往自动化技术未来的门票

带多协议的 IO-Link 主站

工业网络与 IO-Link 通信标准的智能结合是实现更快、更灵活、更高效和更多功能生产的基础。借助我们最新一代功能强大的 IO-Link 主站 BNI,您可以轻松进入这一强大通信标准的世界。

多功能与高效的完美结合:IO-Link 和多协议

新型 IO-Link 主站具有多协议功能,这意味着它支持各种工业以太网协议。但这还不是全部。它是将 IO-Link 设备直接连接到整个自动化系统的理想选择,具有众多优势。

尤其值得一提的是,通过用户友好的 Web 界面和硬件配置中丰富的设备目录,安装非常简单。这使得安装变得易如反掌。新型 IO-Link 主站的其他特点还包括可持续塑料外壳,不仅坚固耐用,而且更加环保。此外,这些网络模块还支持 MQTT 等物联网接口,为未来发展做好了准备。

安装简单

借助用户友好的网络接口和硬件配置中丰富的设备目录,安装非常简单。

坚固耐用且环保

塑料外壳不仅坚固耐用,而且更加环保。

配备 IIoT

通过 MQTT 等物联网接口,您还可以为未来做好准备

安全

设备使用 HTTPS 协议进行安全通信

多功能

设备支持各种工业以太网协议

特点

  • 环保:IP67 塑料外壳,无需灌封
  • 多协议:一个设备支持多种工业以太网协议
  • 用户友好:集成了用户友好的 Web UI
  • 安装和维护简单,节省成本
  • 向控制器可靠传输机器和诊断数据以及过程参数
  • 支持 IIoT:支持 REST API 和 MQTT
  • 安全通信:HTTPS
  • M12 电源(A 或 L 编码)

BNI00HP

BNI00HR

BNI00HP

接口
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 2-针, A-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4.0 A
外壳材料
PC, injection molding
尺寸
59 x 36.8 x 180 mm
环境温度
-25...55 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.3
Safety Hub Support
否
供货范围
接地带
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
BNI00HR

接口
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 3-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4.0 A
外壳材料
PC, injection molding
尺寸
59 x 36.8 x 180 mm
环境温度
-25...55 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.3
Safety Hub Support
否
供货范围
接地带
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节

您可在此处找到合适的附件

BCC0JFJ

BAM01C2

BCC09FU

BCC0LUF

BCC0L30

BCC0374

BAE012N

BCC0L2Y

BAM042F

BCC097R

BCC0JFJ

接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口
Profinet
电缆
TPU 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用
电缆,提示
Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...60 °C
工作电压Ub
60 VDC
额定电流 (40 °C)
1.5 A
防护等级
IP67/IP67
电缆护套,颜色
绿色
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
更多产品细节
BAM01C2

简要描述
防护螺母
使用
用于网络模块M12
材料
PC
ABS (UL认证)
尺寸
Ø 14 x 13.2 mm
紧固
螺栓
更多产品细节
BCC09FU

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
cULus
UKCA
WEEE
更多产品细节
BCC0LUF

接口
M12x1公头,直头,5针,L编码
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...85 °C
工作电压Ub
63 VDC
额定电流 (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
防护等级
IP65、IP67
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
WEEE
UKCA
cULus
更多产品细节
BCC0L30

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
电缆
PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...85 °C
工作电压Ub
63 VDC
额定电流 (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
防护等级
IP65, IP67/IP65//IP67
电缆护套,颜色
灰色
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
UKCA
更多产品细节
BCC0374

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
更多产品细节
BAE012N

输出功率,最大
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
输出额定电流
15 A
输入电压
85...264 V AC
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 3-针, S-coded-编码
接口 (电源输出)
M12x2-插口, 5-针, L-coded-编码
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
紧固
法兰固定
外壳材料
铝
PET
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BCC0L2Y

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
电缆
PUR 灰色, 0.6 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...85 °C
工作电压Ub
63 VDC
额定电流 (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
防护等级
IP65、IP67
电缆护套,颜色
灰色
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
UKCA
更多产品细节
BAM042F

使用
用于网络模块名称
材料
PA,白色
紧固
粘结剂
环境温度
-40...120 °C
供货范围
1 frame with 10 part labels each
更多产品细节
BCC097R

接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
5
连接截面
0.14...0.75 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
电缆直径D
6...8 mm
工作电压Ub
125 VDC / 125 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
环境温度
-40...85 °C
许可/一致性
CE
Ecolab
WEEE
更多产品细节

Downloads

  • IO-Link master with multi-protocol
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续