产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

11.09.2023

移动 RFID

在低频、高频和超高频应用中进行识别

在低频、高频和超高频应用中进行识别

明确分配对象和产品,并随时跟踪:我们的 RFID 解决方案可在生产线上读取数据载体。然而,在生产线或机器之外,也有必须读取、显示或更改数据的情况,在这些情况下,固定式解决方案就显得力不从心了。因此,巴鲁夫也提供可灵活使用的移动读取器。我们的 BIS V RFID 手持式读写器是对固定式读写器的最佳补充,可以方便地解决人工流程问题,例如库存或仓库管理、返工、质量控制或服务和维护工作。

移动、多频、模块化

我们的 RFID 产品组合非常多样化。我们采用模块化设计的手持设备至少也具有同样的多样性。如果您想只用一台设备就能动态、灵活地读写高频、低频或超高频数据载体的内容,那么移动式 BIS V 正是您的不二之选:与基本设备、合适的插件模块和我们的读写头(BIS M、L、C 或 U)组合使用,就能创建一个独立、灵活的手持式读写器。通过一个可单独配置的应用程序,您可以随时灵活地查看和编辑数据内容。

基本设备有不同版本,可选择集成 1D/2D 扫描仪、摄像头或 NFC 天线。这意味着除了 RFID 功能外,还可以读取视觉代码。

特殊功能

  • 多频率基本单元,可单独或模块化组合
  • 现代智能手机设计,采用安卓操作系统
  • 数据载体内容的最佳可视化
  • 适用于所有 RFID 系列的各种可拆卸模块,可与现有读/写头组合使用
  • 只需一个基本单元,即可灵活读取 BIS M、L、C 和 BIS U 以及(可选)一维/二维代码
  • 在可配置的应用程序中可视化和编辑数据内容

BIS01FW

RFID 手持式基本设备

BIS01FU

RFID 手持式基本设备

BIS01H2

RFID 手持式基本设备

BIS01FW

RFID 手持式基本设备

产品组别
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式编程器
操作系统
Android™ 11
处理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
内存
2 GB RAM
数据存储器
16 GB Flash
显示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄电池型号
Lithium-ion accu
接口01
WLAN
接口02
Bluetooth
工作电压Ub
3.8 VDC 电池组
功能显示
Progress indicator, LED
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
附加特性
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
更多产品细节
BIS01FU

RFID 手持式基本设备

产品组别
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式编程器
操作系统
Android™ 11
处理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
内存
2 GB RAM
数据存储器
16 GB Flash
显示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄电池型号
Lithium-ion accu
接口01
WLAN
接口02
Bluetooth
工作电压Ub
3.8 VDC 电池组
功能显示
Progress indicator, LED
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
KC
IFT
更多产品细节
BIS01H2

RFID 手持式基本设备

产品组别
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式编程器
操作系统
Android™ 11
处理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
内存
2 GB RAM
数据存储器
16 GB Flash
显示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄电池型号
Lithium-ion accu
接口01
WLAN
接口02
Bluetooth
工作电压Ub
3.8 VDC 电池组
功能显示
Progress indicator, LED
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
附加特性
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
更多产品细节

Downloads

  • RFID goes mobile

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续