产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

25.01.2019

带背景消隐功能的迷你光电式传感器

小巧而智慧 — 哪怕是小空间,也能够轻松应对

带背景消隐功能的迷你光电式传感器

BOS Q08M 和 BOS R01E 系列迷你光电式传感器用于各种应用领域的可靠物体检测,尤其是安装空间局限的应用。对射型、镜面反射和漫反射型传感器任您选择。现在,您还可以订购到带高效背景消隐功能的型号。它让您能够可靠检测存在表面变化的物体。

多种型号,光学元件安装在侧面或正面,灵活性高。其醒目且定位准确的红色光斑简化了传感器对准和启动。具有固定量程设置的型号在安装后即可投入使用。而利用 IO-Link 型号,您能够简单且精确地设置量程和迟滞,无需调节传感器与目标对象之间的距离。此外,这些 IO-Link 传感器还提供诊断数据、工作时长等方面的信息,为现代化生产设施带来切实的附加值。

特点

  • 明亮的小光斑确保精确的切换响应
  • IO-Link 型号提供多种配置选项
  • BOS R01E — 坚固的不锈钢外壳,IP69K 防护等级
  • BOS Q08M — 极其紧凑的设计,适用于狭窄的安装空间

带背景消隐功能的迷你光电式传感器

Downloads

  • Photoelectric mini sensors with background suppression

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续