产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

27.03.2025

创新隧道技术合作伙伴关系

慕尼黑工业大学利用巴鲁夫的 IO-Link 在国际竞赛中再创佳绩。

创新隧道技术合作伙伴关系

慕尼黑工业大学(TUM)的学生项目 "TUM Boring "团队再接再厉:继 2021 年在拉斯维加斯( Las Vegas)和 2023 年在美国巴斯特罗普(Bastrop)赢得 "Not-a-Boring "冠军后,该团队再次采用巴鲁夫成熟的 IO-Link 技术参加比赛。这个由约 30 名才华横溢的学生组成的团队,每年都展现出卓越的工程能力、创新实力以及对精度的极致追求。下一届比赛将于今年春季在巴斯特罗普举行,目前各项准备工作正在紧锣密鼓地进行中。

通过视频了解更多

新一代隧道掘进机技术

挑战很明确:在最短时间内以最高精度掘进一条 30 米长的隧道。慕尼黑工业大学计算机科学专业学生 Felix Blanke 补充说:"同时,我们必须使用创新的机械技术,才能在竞争中脱颖而出。”为了实现这一目标,学生们再次选择了巴鲁夫的解决方案。

项目成功的关键因素之一是各机器组件之间的无缝连接,而 IO-Link 正是这一需求的理想选择。通过巴鲁夫的 IO-Link 主站和数据线,实现了这一高效通信。

控制系统与地下传感器和执行器之间的通信,仅通过一根数据线完成。慕尼黑工业大学电气工程专业学生 Jens Zaigler 解释说:"有了 IO-Link,我们节省了大量的布线工作,我们的主站可以与变频器的同一总线系统通信,因此我们只需要一根从电源管道到机器的数据线。"

由于 BNI IO-Link 主站模块可在极端环境下使用,因此非常适合用在隧道掘进机中。即使在极端条件下,它们也能实现可靠的数据采集和控制。此外,巴鲁夫工程工具 (BET) 可确保在运行期间进行简单集成和快速调整。

另一个优势是:可实时记录故障信息与系统状态,显著减少维护时间并提升设备效率。一旦组件出现故障,无需拆解整台机器,仅通过 BET 即可快速定位并更换问题部件。

测试阶段和竞赛准备

历时数月的开发最终在 TUM 加兴校区(Garching) 进行了全方位掘进测试。团队不仅测试了隧道掘进机的各个系统,还模拟了与德克萨斯州类似的特殊地质条件。

自 3 月初起,团队已抵达德州,进行最后的机器组装、训练和控制系统优化工作,为即将到来的正式比赛做好充分准备。

巴鲁夫作为创新的长期合作伙伴

巴鲁夫定期支持学生项目和创新研究方法。作为工业自动化领域的技术领导者,巴鲁夫重视培养年轻人才,并通过实用的解决方案为新技术的进一步发展做出贡献。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续