产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

09.11.2023

不只是咔嗒咔嗒

Jerko Sprühsysteme GmbH 是一家位于德国 Kempen 的特种机械制造商,该公司采用了巴鲁夫生产的具有 SAMS 功能的智能传感器。用户不仅可以从这些新功能中获益,它们采集的状态数据还有助于不断改进设备。

来自 Kempen 的特种机械制造商 Jerko Sprühsysteme GmbH 依赖于巴鲁夫带有 SAMS 功能的智能传感器

通过状态监测获得更多有用数据--这是特种机械制造商 Jerko Sprühsysteme GmbH 与巴鲁夫合作的出发点。"状态监测和避免意外停机对我们和我们的客户越来越重要,"Jerko Sprühsysteme GmbH 总经理 Niklas Dahmen 解释说: "这就是为什么我们要问自己,如何才能从我们的设备中收集到更多有用的数据,而无需付出额外的努力。”


配备 Jerko 喷涂系统的机械臂 © 图片来源:Jerko Sprühsysteme

提高供应过程的可靠性

位于 Kempen 的特种机器制造商拥有 25 名员工。Jerko Sprühsysteme 公司根据客户要求为锻造和金属加工行业制造喷涂系统。每套系统都是独一无二的。系统范围从手动操作的小型手动喷涂机到机器人系统和用于安全搬运重物的全自动机械手喷涂系统。

喷涂机和系统的供应对机器的可用性起着重要作用。如果由于污染、磨损或管道堵塞而出现缺陷,系统就会停滞。"我们的目标是通过提供更多有用的数据,在通过气动活塞泵为系统供电时稳定工艺可靠性。这些额外的信息将用于预测性维护和有针对性的状态监测,"Dahmen 说。


使用智能传感器

我们与巴鲁夫的应用专家 Marius Edler 一起,利用智能自动化和监控系统 (SAS) 的传感器开发了一套解决方案。

除了过程数据外,这些新型传感器还记录并传输温度、运行时间、冲程速率、信号质量和振动等运行数据。"例如,信号质量可提供有关机器环境的信息;如果传感器受到污染了,信号质量就会下降。振动值则显示一切机械是否正常,"Dahmen 解释这些附加功能时说。这大大改善了状态监测。

带冷却和润滑喷淋系统的锻造压力机 © 图片:Jerko Sprühsysteme

智能传感器优化生产

智能自动化和监控系统(SAMS)包括智能传感器和设备,它们可单独编程、配置,因此可轻松连接到所有机器上,并通过其他收集到的运行数据而提供许多智能功能。


通过 IO-Link 实现简单集成

巴鲁夫的项目支持人员 Edler 说:"由于客户在很早的阶段就选择了 IO-Link,因此集成新型智能传感器易如反掌。解决方案必须易于集成,成本必须与收益成正比。"Dahmen说:"如果工厂的使用成本过高,就不会有人选择革命性的工业4.0。”

小投入,大回报

"我们的智能传感器能做的不仅反馈简单的咔嗒咔嗒声。它们还能监测振动、温度、安装位置、运行时间以及更多的运行数据,"Edler 解释说。

用于状态监测的附加数据为 Jerko Sprühsysteme 的客户带来了巨大的附加值。Dahmen 说:"由于巴鲁夫的支持,我们不费吹灰之力就实现了将大量有用数据导入系统的目标。我们了解到自己系统不曾知晓的一面,这对我们的后续项目也有很大帮助。"

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续