产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

04.07.2023

迷你槽型光电传感器

在狭小的空间内灵活使用

小型化的叉形光障

巴鲁夫BGL槽形光电传感器以精确的目标检测而闻名。即使在困难和专业的应用中,我们全面的产品组合也能给出可靠的解决方案。现在,我们进一步将产品的应用范围扩大到那些空间受限的自动化应用场景中,包括特别紧凑和多功能的传感器。

设置简单,感应可靠

巴鲁夫的新型槽形光电传感器可以非常灵活地使用不同的安装和连接选项,其清晰可见的光束使其易于被正确放置或调整。这些传感器是完全灌封的,这使得它们能够抵抗振动、冲击和其他环境影响,并具有IP64防护等级。明亮的LED灯指示开关状态,让您能准确读取诊断信息。

高度灵活

凭借其特别紧凑的尺寸,新型BGL槽型传感器需要的安装空间明显少于传统的槽式传感器。此外,六种不同的设计和多种连接选项使该传感器在广泛的应用中灵活使用。

特点

  • 六种不同的设计,使用灵活
  • 适用于空间受限的应用,是具备较高性价比的解决方案
  • 精确的检测和高重复性
  • 用明亮的LED灯进行状态指示
  • 统一槽宽5毫米
  • 通过4针M8插头、扁平连接器或电缆轻松连接
  • 开关频率高达3 kHz,可实现快速处理

应用实例

随着设备的小型化和一体化趋势,我们的BGL迷你槽型光电传感器首选。它们被广泛用于电池生产、3C和半导体等行业。
例如,在电池生产中,槽型光电传感器用于机器人和运输系统的精确定位,以快速、正确地将阳极/阴极板放置在彼此的顶部。

我们的迷你槽型光电传感器也可用于其他定位任务,如滑轨或运输系统的定位。

迷你槽型光电传感器的其他典型应用是:

  • 检测平面物体的存在(如纸条、凸轮等)

  • 线性运输和定位系统中的末端位置和位移检测

  • 旋转方向的检测和转数的检测(针对旋转物体)

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续