产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

20.02.2025

最大效率,最小投入:了解我们的新一代手持式扫描仪

对物体进行可靠的识别和解码

光学识别

巴鲁夫手持式扫码器可快速可靠地读取各种常见的条形码、二维码和堆叠条码,无论是在文件上还是直接在物体上。它们被广泛应用于补货流程控制(看板系统)、生产控制、工具识别、部件追踪、质量控制和库存管理等场景。

行业标准--坚固耐用的 Powerscan 手持式条码阅读器

PowerScan 手持式读码器能快速、可靠地读取所有常见的条形码、二维码和堆叠条码。HDW 型读码器能可靠地读取高分辨率条码(条形码最大 2.5 毫米)和大面积条码(最大 A4),而 DPW 型读码器则能可靠地读取 80% 的直接标记条码。读码器的工业防护等级为 IP65 (IP67),可经受高达 2 米的多次跌落。这确保了在工业、物流和仓库中的可靠使用。带蓝牙功能的无线版本可为用户提供最大的移动自由度。因为可以在基站周围 100 米范围内进行安全的数据传输。

特殊功能

  • 顶级 PowerScan DPX 系列,支持无线充电与 4D 自学习系统,实现更快更准扫描
  • Auto Range 系列,扫描距离可扩展至 20 米
  • 三重读取确认反馈:声音 + 绿灯 + 投射绿色点光
  • 更直观的瞄准系统,配备清晰激光标记框
  • 锂电池支持一次充电读取达 30,000 次,搭配智能电池诊断
  • 轻巧耐用,支持长时间高强度作业

适用于仓库和物流的手持式条码阅读器 Quickscan

QuickScan 手持扫码器价格合理,能识别所有常见的条形码、二维码、堆叠条码以及邮政码,可在任意方向(最大 40° 倾角)和运动状态下识别。即便在显示屏、反光表面等复杂条件下,也能实现快速扫描。适合文件或标签上的条码读取,性价比高,读取距离最长可达 40 cm。

读码器直观易用:将扫码器对准条码并触发,成功读取后通过声音、绿灯和投射光点确认。轻巧的机身设计(最大重量 200g)和人体工学手柄支持长时间舒适操作。蓝牙无线版本同样支持 100 米范围的数据传输。

特殊功能

  • 更好地自动适应不同的读取情况
  • 三重读取确认反馈:声音 + 绿灯 + 投射绿色点光
  • 蓝色 LED 标记系统,瞄准直观清晰
  • 蓝牙无线版本支持 100 米范围数据传输

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续