产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

11.05.2023

长距离定位系统(LDPS)

可靠、智能和灵活的位置测量,最长可达1.5公里

长距离定位系统

对于智能的BTL LDPS磁致伸缩位置测量系统来说,长距离不再是一个障碍。在需要最高精度的位置和速度测量时,巴鲁夫提供的绝对测量距离测量系统可以连续确定1.5公里的位置,重复精度为0.5毫米。因此,该系统非常适合应用于桥式起重机、装卸桥、门式起重机、换向控制以及起重机和小车的行走,并将工艺起重机变成大型机器人。

智能传感器技术与起重机一起行驶

长距离定位系统(LDPS)由一个磁致伸缩位置测量系统组成,带有Profinet接口,几个位置传感器沿着起重机的行走路径安装,其位置由安装在起重机上的磁致伸缩传感器读取。这些信息被传送到控制器,控制器以高精确度计算出起重机位置的绝对坐标。此外,您还会收到一个软件功能模块,以方便整合到您的控制系统中。

该测量系统还可提供故障安全操作选项,沿行进路径有冗余标记,进一步提高您应用的效率、可靠性和质量。该系统运行时免于磨损和维护,对冲击、振动和污染不敏感。

起重机系统在世界各地和各行业中被用于运输内部物流中的货物,在仓库管理中或也在各种生产过程中。这里的负载往往非常高,使用地点也对传感器技术提出了巨大的要求。此外,操作员必须始终了解起重机或控制系统的绝对位置。当跑道上有两台或更多的起重机时,这一点就更加适用。为了正确定位和避免起重机的碰撞,通常使用激光传感器,它们在正常环境条件下能满足常见的性能要求。然而,如果大厅内的污染程度很高,或者如果起重机在户外操作,基于激光的系统就会达到其极限。

Bang Kransysteme公司对巴鲁夫的长距离定位系统进行了测试:"该测距系统与起重机一起行驶,长约四米,根据预定的方案检测沿行驶路线安装的位置传感器,并据此计算出起重机的绝对位置。如果对这个位置的了解即使在恶劣条件下也是必不可少的,那么这个系统就非常合适!",自动化主管David Böttiger总结道。

特点和优势一览

  • 绝对线性位置测量系统,测量范围达1.5公里
  • 由于采用无接触和无磨损的工作原理,可靠性高,维护量少
  • 可在恶劣的工业环境中使用(IP67)
  • 安装灵活,系统可自动调整到磁性标记上
  • 重复精度高达±0.5毫米

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续