产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

30.03.2023

适用于冲洗应用的电感耦合器

支持 IO-Link 和状态监测

电感式 IO-Link 耦合器由于其无线数据和能量传输功能,在现在广泛的应用中是必不可缺的。采用不锈钢外壳的新型电感式耦合器即使在恶劣条件下也能实现这些功能。

这些电感耦合器带有高达 2A 的连续输出电流和 IO-Link 接口。这使得 IO-Link 设备和 IO-Link 主站之间能够顺利、快速地交换数据,并为传感器和执行器供电。另一个独特的功能是可配置第二条 IO-Link 通道,您可以将其用于状态监测,包括振动监测。这使您能够在早期阶段检测到偏差并启动应对措施,从而使工厂不会发生停工。

具有 IP67 保护等级和 UL 认证的 BIC M30 耦合器特别适用于机器人技术中控制机械手臂的应用,或用于柔性生产转台和包装设备,工作温度范围为-5至+70 °C。

我们已经开发了 BIC G30 耦合器,用于冲洗区和对卫生安全要求特别高的应用。它们不仅有防护等级达 IP69K 的外壳,而且还有 Ecolab 和 UL 认证。此外,这些电感耦合器的工作温度范围扩大到 -25至+85℃ 。

特点

  • 透明的、双向的 COM2/COM3 IO-Link 通信
  • 用于状态监测的第二条 IO-Link 通道
  • 集成振动检测
  • 在 0...3 毫米处的输出电流为 1.5 A(最大为 2 A)

BIC0086

M30 - Base

BIC0084

G-30 - Base

BIC0087

Remote

BIC0085

Remote

BIC0086

M30 - Base

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
插接器,M12x1公头,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
诊断通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
诊断通道:2字节
过程数据输出
0~32字节
诊断通道:1字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BIC0084

G-30 - Base

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
基础型
接口
插接器,M12x1公头,4针
测量工作电压Ue
24 VDC
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
IP68
IP69K
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
诊断通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
诊断通道:2字节
过程数据输出
0~32字节
诊断通道:1字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BIC0087

Remote

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.5 A
输出电流,最大
2.2 A
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节
BIC0085

Remote

功能
IO-Link
型号形式
双向
传输距离
0...5 mm
组件
远程端
接口
插接器, M12x1-母头, 5-针
输出电压
24 VDC
输出额定电流
1.5 A
输出电流,最大
2.2 A
外壳材料
不锈钢, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
环境温度
-25...85 °C
防护等级
IP67
IP68
IP69K
传输率
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
附加循环时间
0 ms
过程数据输入
0~32字节
过程数据输出
0~32字节
SIO模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多产品细节

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续