产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

03.03.2022

非常适用于冲洗应用场景

新的IO-Link主站和I/O模块

新的IO-Link主站和I/O模块

由于采用了耐冲洗设计的新型外壳,我们的新型BNI IO-Link主站和I/O模块即使在有定期清洗周期的严格要求环境中,表现都令人信服。采用这些全新的IO-Link设备,在严苛环境中也能助您成功。

智能自动化和监控系统(SAMS)的一部分

这些新的工业网络模块是智能自动化和监控系统(SAMS)的一部分。除了过程和状态数据外,我们的智能组件还为您提供宝贵的统一诊断数据。因此,它们为您开启了全新的可能性 -- 从机器和设备的状态监测,到预测/预防性维护和全新的商业模式。

强大而坚固 -- 新的Profinet IO-Link主站

新的IO-Link主站配备了M12-L编码的电源连接。这使得传感器和执行器的总电流可以达到16A。

此外,这些IO-Link主站为您提供REST API作为编程接口。这使您能够以多种方式将数据传输到IT层面。

优化的网络服务器使您能够轻松地监测状态信息。例如,您可以连续检查工作时间或电流和功率。此外,还有诸如 "用户管理 "或 "输出测试 "等功能。我们已经将这些与其他有用的功能直接整合到网络服务器中,方便使用。

特点

  • IP69K塑料外壳,为冲洗应用而设计
  • 经Ecolab认证
  • 通过M12 L编码的连接器提供电压
  • 每个端口最大输出电流可达4A
  • 高级网络服务器
  • 支持REST API
  • 通过IO-Link和状态LED指示灯可方便地进行诊断

简约且耐用--新的IO-Link传感器/执行器模块系列

新的BNI IO-Link I/O模块系列提供数字输入/输出和模拟输入信号的变体。可根据需要和要求,选择合适的设备。根据不同的应用,可以管理多达16个数字输入和输出(高负荷时有或没有独立电源)或多达8个模拟信号。此外,它们还提供模块状态值,如工作时间计数器和振动监测。

特点

  • IP69K塑料外壳,为冲洗应用而设计
  • 经Ecolab认证
  • 通过IO-Link和状态LED指示灯可方便地进行诊断
  • 所有端口都可独立设置参数
  • 单通道监测
  • 可配置的数字输入/输出
  • 模拟电压和电流信号
  • 带扩展连接的数字集线器(扩展端口)
  • 通过M12-L编码的连接器提供辅助电压的版本

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续