产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

28.05.2025

带 IO-Link 的电容式传感器 M08

精确的物体检测和填充水平检测

新一代电容式传感器 M08

巴鲁夫的电容式传感器以绝对的可靠性检测填充料位并识别物体。新一代的圆柱形传感器采用 M8 设计,将人们熟悉的可靠性与改进的机械和电子特性相结合。

不锈钢外壳结构紧凑,内置电位器,提供了方便易用的调节选项。在安装传感器后调整开关距离可提高运行可靠性,因为这可以补偿与安装有关的干扰参数。通过 LED 开关状态显示,还能确认最佳灵敏度。

改进的性能,熟悉的可靠性

BCS M08 电容式传感器的多功能性使其成为满足各种要求的全面解决方案:从塑料和金属等不同材料的精确检测,到颗粒或粉末的位置监测、末端位置检测和填充料位检测。

安装方式灵活,对用户很友好:在平齐安装时,紧凑型传感器适用于精确位置检测和非导电材料检测。对于玻璃或塑料容器,还可以通过容器壁进行检测。在非齐平安装时,它们能够可靠地监测小型容器中的装载水平。

此次更新还包括带有 IO-Link 的新产品。这对于信号采集和传输以及传感器的高效运行越来越重要。

BCS 物体检测

非金属物体检测(非接触式)

使用齐平电容式传感器检测塑料瓶;还可识别容器是否装满。

BCS 填充料位检测

检测容器中的最小和最大填充液位(与介质接触)

为避免因缺料或装料过满而造成生产停机,小型非齐平安装式 M8 传感器可安装在容器底部或顶部,以节省空间。

特点

  • 集成电子元件的紧凑型设计,直径 6.5 毫米起
  • 开关距离增加到 3 毫米(嵌入式)和 4 毫米(非嵌入式)
  • 通过电位器或示教线进行简单的灵敏度调节
  • IO-Link 用于扩展分析和简单参数设置
  • 防护等级 IP67

用于物体检测的电容式传感器 BCS

BCS01C2

BCS01C6

BCS01AN

BCS01C4

BCS01AR

BCS01C2

尺寸
Ø 6.5 x 49 mm
型号系列
G06
安装
齐平
接口
电缆,2 m,TPU
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
作用范围
0.1~3 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...70 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01C6

尺寸
Ø 6.5 x 54 mm
型号系列
G06
安装
齐平
接口
插接器,M8x1公头,4针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
50 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
作用范围
0.1~3 mm
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...70 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01AN

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型号系列
M08
螺纹 (A)
M8x1
安装
齐平
接口
插接器,M8x1公头,3针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
作用范围
0.1~3 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...70 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01C4

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型号系列
M08
螺纹 (A)
M8x1
安装
齐平
接口
插接器,M8x1公头,4针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
50 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
作用范围
0.1~3 mm
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...70 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01AR

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型号系列
M08
螺纹 (A)
M8x1
安装
齐平
接口
电缆,2 m,TPU
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
作用范围
0.1~3 mm
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...70 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节

用于物位检测的电容式传感器 BCS

BCS01C3

BCS01AU

BCS01C5

BCS01C7

BCS01AY

BCS01C3

尺寸
Ø 6.5 x 49 mm
型号系列
G06
安装
不齐平
接口
电缆,2 m,TPU
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01AU

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型号系列
M08
安装
不齐平
接口
插接器,M8x1公头,3针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01C5

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型号系列
M08
安装
不齐平
接口
插接器,M8x1公头,4针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
50 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01C7

尺寸
Ø 6.5 x 54 mm
型号系列
G06
安装
不齐平
接口
插接器,M8x1公头,4针
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
50 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
灵敏度
开关距离可示教
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
IO-Link
防护等级
IP67
更多产品细节
BCS01AY

尺寸
Ø 8 x 49 mm
型号系列
M08
安装
不齐平
接口
电缆,2 m,TPU
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
100 Hz
灵敏度
开关距离可校准
外壳材料
不锈钢 (1.4404)
感应面材料
PBT
环境温度
-20...85 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
防护等级
IP67
更多产品细节

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续