参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
无螺纹圆柱紧凑型
尺寸
Ø 6.5 x 49 mm
型号系列
G06
安装
齐平
接口
电缆,2 m,TPU
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4G-GSC30C-BP02 | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | |
|
1,391.52 CNY
挂牌价
|
1,370.16 CNY
挂牌价
|
1,423.44 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| 型号系列 | G06 | G06 | G06 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2 m,TPU | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 开关输出端 | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) 可编程 |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| 作用范围 | 0.1~3 mm | 0.1~3 mm | 0.1~3 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 | 开关距离可示教 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 环境温度 | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 接口 | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
仅支持 CAD 模型下载