产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

11.07.2025

采用迷你长方体设计的电容式传感器

高性能液位和物体检测

采用小立方体设计的电容式传感器

新一代 R08 系列电容式传感器的性能得到进一步升级,是物体检测和液位检测的杰出解决方案。它们的应用范围非常广泛,甚至适用于难处理的介质。新一代 BCS R08 具有更好的电子性能、扩展的 IO-Link 功能和简单的多种安装方式,即使在安装空间有限的情况下也能发挥作用。

液位检测和物体检测的优势

采用专利 Smart Level (智能液位)技术的电容式传感器,即使在有湿气、泡沫以及需穿透玻璃和塑料壁上堆积物的情况下,也能可靠地检测填充液位。对于大多数介质,甚至无需后续调整。

在采用标准技术进行物体检测方面,新一代产品的优势在于开关距离更远,因此应用半径更大。

所有这一切都使得新一代 BCS R08 成为一种节省空间、功能强大且普遍适用的解决方案 -- 从半导体行业到医疗技术领域。

特点

  • 设计紧凑,节省空间
  • 用于导电介质液位检测的 Smart Level 技术
  • 带 IO-Link 接口的型号
  • 可使用电缆扎带轻松安装在管道上

新功能

  • 开关距离增加到 12 毫米
  • 改进的泡沫和堆积补偿(Smart Level)
  • 检测高导电性介质(Smart Level)
  • 扩展的 IO-Link 功能:校准过程值和两个开关输出

传感器产品

用于物体检测或非导电介质物位检测的标准电容式传感器

BCS01CL

带 M8 插头,NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link,带 M12 插头,NO PNP/NC NPN

BCS01CM

带 2 米电缆,NO PNP/NC NPN

BCS01CK

带 M8 插头,NO PNP/NC NPN

BCS01CN

带 2 米电缆,NC PNP/NO NPN

BCS01CL

带 M8 插头,NC PNP/NO NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
开关频率
50 Hz
作用范围
0.5...12 mm
灵敏度
开关距离可示教
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节
BCS01CP

IO-Link,带 M12 插头,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推挽式 /IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
50 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
作用范围
0.5...12 mm
灵敏度
开关距离可示教
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节
BCS01CM

带 2 米电缆,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆,2 m,PUR
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
50 Hz
作用范围
0.5...12 mm
灵敏度
开关距离可示教
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节
BCS01CK

带 M8 插头,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
50 Hz
作用范围
0.5...12 mm
灵敏度
开关距离可示教
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节
BCS01CN

带 2 米电缆,NC PNP/NO NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆,2 m,PUR
开关输出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
开关频率
50 Hz
作用范围
0.5...12 mm
灵敏度
开关距离可示教
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP65
更多产品细节

Smart Level 电容式传感器,用于导电介质的液位检测

BCS01CU

带 2 米电缆,NO PNP/NC NPN

BCS01CW

带 2 米电缆,NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, 带 M12 插头, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

带 M8 插头,NC PNP/NO NPN

BCS01CR

带 M8 插头,NO PNP/NC NPN

BCS01CU

带 2 米电缆,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆,2 m,PUR
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
10 Hz
灵敏度
根据介质可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
导电介质
泡沫和残留物补偿
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP67
IP65
更多产品细节
BCS01CW

带 2 米电缆,NC PNP/NO NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆,2 m,PUR
开关输出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
开关频率
10 Hz
灵敏度
根据介质可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
导电介质
泡沫和残留物补偿
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP67
IP65
更多产品细节
BCS01CY

IO-Link, 带 M12 插头, NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推挽式 /IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可编程
开关频率
10 Hz
接口
IO-Link-Device 1.1.3
灵敏度
根据介质可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
导电介质
泡沫和残留物补偿
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP67
IP65
更多产品细节
BCS01CT

带 M8 插头,NC PNP/NO NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
开关频率
10 Hz
灵敏度
根据介质可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
导电介质
泡沫和残留物补偿
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP67
IP65
更多产品细节
BCS01CR

带 M8 插头,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆及插接器, 0.3 m, PUR
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
开关频率
10 Hz
灵敏度
根据介质可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
导电介质
泡沫和残留物补偿
感应面材料
PP
环境温度
-25...80 °C
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
防护等级
IP67
IP65
更多产品细节

附件

BAM02P1

终端支架

BAM02P2

端子支架

BAE00MN

示教适配器

BAM02P1

终端支架

功能原理
夹紧架
使用
用于电容式传感器BCS R08
材料
PP
尺寸
22 x 10 x 35 mm
紧固
拧紧、夹紧
环境温度
-25...85 °C
供货范围
夹紧架 (1x)
更多产品细节
BAM02P2

端子支架

功能原理
夹紧架
使用
用于电容式传感器BCS R08
材料
PP
尺寸
75 x 9.4 x 54 mm
紧固
拧紧、夹紧
环境温度
-25...85 °C
供货范围
夹紧架 (1x)
更多产品细节
BAE00MN

示教适配器

功能原理
示教适配器
使用
用于电感式测距传感器BAW
用于电容式传感器BCS
用于超声波传感器BUS
示教功能
PIN 1连接到PIN 2
接口1
M12x1-插口, 5-针
接口2
M12x1-插头, 5-针
尺寸
12 x 30 x 300 mm
材料
PA
环境温度
-25...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
WEEE
更多产品细节

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续