参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带可调节开关距离的立方体型号
尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆,2 m,PUR
开关输出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
873.76 CNY
挂牌价
|
887.12 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | R08 | R08 |
| 安装 | 与容器外壁齐平 | 与容器外壁齐平 |
| 接口 | 电缆,2 m,PUR | 电缆及插接器, 0.3 m, PUR |
| 开关输出端 | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) |
| 开关频率 | 10 Hz | 10 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可示教 | 根据介质可示教 |
| 功能 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 感应面材料 | PP | PP |
| 环境温度 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 防护等级 |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
仅支持 CAD 模型下载