产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

08.08.2026

BES Entry Line 产品系列现已推出更多款式

电感式传感技术更具灵活性

BES 入门系列产品组合

久经考验的BES Entry Line电感式传感器产品组合新增了带线缆和NPN型两种型号。这些新型号在集成方面提供了更大的灵活性,优化了经济性,并为大批量自动化应用提供了更广泛的应用覆盖范围。

机械制造商和原始设备制造商(OEM)必须为全球市场提供既经济又可扩展的自动化解决方案。在此过程中,灵活的传感器型号对于高效满足不同地区的要求和实现各种机械设计理念正变得越来越重要。
随着 BES Entry Line 产品组合新增带线和 NPN 型号,巴鲁夫为标准化应用提供了更多选择。 特别是在 NPN 输出和开放式布线方案广泛应用的市场中,这些新型号不仅简化了集成过程,还促进了全球范围内的设备标准化。

优势一览

  • 简单快捷的集成

    线缆型产品可实现快速安装,并减少布线工作量。

  • 更低的系统成本

    组件数量减少且连接简便,有助于降低总体成本。

  • 为全球化机器设计提供更大灵活性

    多种型号可满足不同的机器和市场需求。

  • 更大的开关距离带来更高的过程安全性

    双倍的开关距离确保了可靠的检测,并提供了更大的装配公差。

  • 针对成本敏感的大批量应用进行了优化

    以极具吸引力的价格为大批量生产应用提供可靠性能。

可选型号

  • 尺寸:M8、M12 和 M18

  • 外壳类型:短型和长型

  • 连接方式:电缆、插头及带 M12 连接器的尾线

  • 输出类型:PNP 和 NPN

如此丰富的型号选择,不仅便于用户挑选合适的传感器,还能快速集成到现有的机器和设备系统中。

扩展后的 BES Entry Line 产品系列提供了全面的机械和电气型号选择,可满足各种应用需求。

立即探索内容丰富的 BES Entry Line 产品系列

在此快速找到适合您应用的解决方案,并享受更高的灵活性、更简便的集成以及极具吸引力的性价比。
了解更多

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续