产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

嵌入式视觉

完全集成的视觉智能

无论是因为安装空间小,还是因为特殊任务需要具有本地智能的创新图像处理解决方案:嵌入式视觉解决方案越来越受欢迎。巴鲁夫产品组合中的相应相机模块将灵活性、图像质量和性能与低成本结合在一起,是我们模块化结构套件的一部分。

根据不同的应用领域和要求,我们建立了不同的处理器平台和接口。基于我们的模块化相机架构,您一定能为您的嵌入式平台找到合适的相机模块,我们也是您强有力的合作伙伴,将在整个项目中为您提供支持。


优势

嵌入式视觉解决方案越来越受欢迎,这是有充分理由的。我们的嵌入式视觉相机模块具有灵活性、图像质量和性能,而且成本低廉,是我们模块化相机系统的一部分。

  • 更小的安装空间
    巴鲁夫嵌入式视觉相机结构紧凑、重量轻,与传统的工业相机PC解决方案相比,最多可节省70%的体积。

  • 最佳人工智能平台
    我们的人工智能优化硬件和软件实现了可扩展、面向未来的嵌入式平台。

  • 低能耗
    通过高能效的优化硬件,与传统解决方案相比,可节省高达 60% 的能源。

  • 降低成本
    通过对组件的优化选择,可节约成本。


我们的理念

我们通过全面的服务和广泛的产品组合,在视觉解决方案的所有项目阶段为您提供支持。从非约束性建议到可行性研究和原型,再到所有集成阶段的支持:我们在项目的整个生命周期为您提供支持。

除相机模块外,我们的产品范围还包括从电缆或载板到完全组装和测试系统的所有必要组件。操作系统、固件和软件模块与硬件相辅相成,可根据您的具体要求定制合适的解决方案。

我们的产品涵盖各种处理器架构(x86 和 ARM(NVIDIA))、操作系统(如 Linux、Windows)、摄像机接口(PCI Express、USB)、通信接口(如 TCP、UDP、Rest-API、MQTT、Profinet、Ethernet-IP、IO-Link)和固件(如 SDK、嵌入式 Linux、解决方案框架)。


我们的接口

我们提供带 USB 和 PCI Express 接口的嵌入式视觉相机。

USB 接口

特别是使用 USB 3.0,嵌入式系统可以在相机和 CPU 之间实现更长距离的连接。USB3 Vision 标准可控制设备检测、配置、数据流和事件处理。

PCI Express

PCI Express 是一种点对点连接,每个连接多达 16 个通道。无论使用何种平台,该接口都适用于具有高分辨率和帧速率的苛刻嵌入式视觉应用。

我们为 PCI Express 传输提供两种选择:
首先,N4e PCIe 嵌入式接口在单个 70 针板对板连接器上提供多达 4 条 PCIe Gen.2 通道和各种 IO 功能。另一方面,借助 OCuLink 电缆(光铜连接),可以在嵌入式系统中桥接特别长的距离。


我们的模块化系统

基于我们的模块化相机概念,我们还为嵌入式视觉相机模块提供了广泛的模块化系统--有多种设备可供选择,以满足对接口、镜头连接和光学过滤器的最多样化要求。在与系统的热连接方面,您还可以选择各种机械组件以及完整的外壳。在我们的热像仪配置器中可以直接组合大量的选项。

对于 OEM 项目,我们还提供个性化配置和定制改装,甚至整个特殊开发。特别是对于后者,我们的摄像机结构套件是缩短开发时间的理想基础,从而最大限度地缩短您的产品上市时间。


我们的处理器架构

可用于嵌入式视觉应用的处理器板主要使用基于 x86 或 Arm(包括 NVIDIA)的处理器架构。X86 处理器架构主要用于工业图像处理,而基于 Arm 的架构则主要用于移动应用。对 x86 架构的支持使机器视觉更容易转向嵌入式系统,并在节省空间和提高性能方面开辟了全新的可能性。

我们的 Impact Acquire SDK 编程接口支持不同的平台。GenICam GenTL Producer 可确保与现有开发成果兼容,并保证在不同硬件平台之间顺利切换。适配器板或插件卡可用于相应的计算机平台。


我们的产品

我们提供带 USB(USB 2.0 以及 USB3 Vision)或 PCI Express 接口的嵌入式视觉相机。


您身边强大的合作伙伴

凭借丰富的经验以及对您的应用和要求的了解,我们可以就最佳嵌入式视觉解决方案的所有组件为您提供建议。来自光学、传感器、摄像头和处理器技术领域的专家将为您的项目提供全面支持。 此外,我们还提供个性化的互动研讨会和培训课程。

根据要求,我们还可对更复杂的问题进行可行性研究:在此过程中,我们会详细考虑所有边界条件,并对可能的解决方案进行评估,为决策提供最佳依据。

如果您在我们的产品组合或模块化摄像系统中找不到所需的解决方案,我们也可以对我们的产品进行改装,或为您开发全新的解决方案。您可以在定制设计和工程项下了解更多信息。


您有任何问题吗?我们很乐意为您提供帮助!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续