产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

带 USB 接口的视觉解决方案

即插即用,性能卓越

USB 摄像机通过所有计算机上都有的高性价比标准接口传输图像数据。我们提供带有 USB 2.0 或 USB 3 视觉接口的相机,非常适合各种机器视觉应用,无论是基于 PC 还是嵌入式系统。

USB 2.0 可在 CPU 负载较低的情况下实现中等带宽的低成本实时应用,而 USB 3 则特别适用于数据量大、分辨率高或色彩深度高、全天候运行且电缆长度要求低的应用。


优势

配备 USB 接口的摄像机具有许多优势。首先,USB 接口的广泛使用带来了许多优势。因为即使是高性能工业相机,普通的 USB 电缆通常也足够使用。

  • 价格低廉
    USB 组件广泛使用且价格低廉,因此摄像机的价格也相应较低。

  • 可用配件
    由于 USB 的广泛使用,因此也有大量价格低廉的附件可供选择。

  • 操作简便
    安装摄像机时无需安装特殊的接口卡


由您选择:USB 2.0 或 USB3 Vision

我们的 USB 2.0 工业相机小巧、实用、性价比高,很难想象医疗技术和显微镜技术离不开它。我们为不同的应用提供多种不同的设计:带或不带外壳、板式或单板、带或不带数字连接。

USB 2.0 接口尤其适用于对成本要求较高的应用,以及相机与评估装置之间距离较短的情况。它支持 480 MBit/s 的总带宽。如果使用质量非常好的工业电缆,长度可达 8 米;如果使用标准电缆,长度可达 3.5 米。Impact Acquire SDK 是我们所有产品的统一驱动程序。

但是,几乎没有新的 PC 硬件不配备 USB 3。其优势显而易见:接口支持 5000 Mbps 的总带宽。USB 3 的最大电缆长度为 3.5 米,如果使用选定的电缆材料,则最长可达 8 米,因此特别适用于高分辨率、高帧频以及摄像机与评估装置之间距离较短的应用。

不过,如果使用光缆,摄像头和评估单元之间的距离可延长至 100 米--这甚至并不昂贵,因为 USB 3 作为大众市场提供了大量低成本的配件组合。

图像处理标准 USB3 Vision 通过 USB 3.0 规范图像采集设备与应用程序之间的通信:它与 GigE Vision 一样定义了一个传输层,该层反过来规范设备查找(设备检测)、配置(寄存器访问)、数据流(数据流)和事件处理(事件处理)。它还提供了 GenICam 的接口。

与所有主要标准一样,USB3 Vision 是线上定义的,具有众所周知的即插即用优势,只需将组件插入即可工作。


我们的产品

了解我们的 USB 接口摄像机。

我们所有带 USB 接口的相机均符合 GenICam、GenTL(制作者)和 USB3 Vision 图像处理标准。

我们积极参与工业图像处理的发展:在各种标准化委员会(包括 USB3 Vision 委员会)中,我们始终站在最前沿,发挥着推动作用。


您有任何问题吗?我们很乐意为您提供帮助!

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续