产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

让电机组装透明且灵活

透明、灵活的电动机装配

RFID识别系统让您始终能够对电机装配过程一览无遗,因为非接触式技术快速可靠地记录了每个生产步骤。以太网通信极大提高了系统灵活性。同时,我们的一体化RFID识读器也是极为经济实惠的解决方案。您不再需要处理单元,因为坚固的读/写头通过Profinet或Ethernet/IP接口可直接连接到控制器。

特点

  • 配有结构坚固的压铸锌外壳,能够直接安装在金属上
  • 利用360度可视LED,直接在设备上诊断
  • 集成的Web服务器方便实现远程状态监测
  • 利用集成的双端口以太网交换机,就能够轻松扩展系统

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续