产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可追溯性与条形码扫描

生产线末端包装

在包装和生产线末端流程中,可靠的识别机制可确保产品被正确贴标、检查并准备发货。 纸箱、托盘和成捆产品必须以高速进行检查,包括条形码的存在与正确性,以及批次号、保质期和发货标签等印刷数据。

固定安装的识别传感器可在高速运行的包装线上直接连续读取代码和字符,而手持式读取器则为安装、质量检查或返工过程中的移动检查提供了灵活性。 通过将自动条形码读取与基于 OCR 的验证相结合,制造商可确保完整的可追溯性、合规性以及可靠的物流流程。

主要优势

  • 在二次包装线上可靠地读取条形码
    固定安装的识别传感器可确保稳定读取纸箱和捆包上的1D和2D条码,从而在全速生产过程中实现自动化追溯,且不会出现扫描错误。

  • 对批号和保质期的OCR验证
    集成的OCR功能可自动读取并验证批号或保质期等印刷信息,从而有助于避免出现错误或不符合规范的包装。

  • 借助便携式手持扫描仪实现高度灵活性
    借助便携式读取器,操作员可在二次包装流程中的任何必要环节进行抽样检查、人工核查、返工确认和物流扫描。

  • 提升质量保证与合规性
    自动化的代码和标识检查降低了错误、缺失或无法识别的信息流向客户的风险,从而有助于遵守法律法规和客户要求。

  • 贯穿整个包装线的可扩展追溯性
    通过将固定式和移动式识别解决方案相结合,可轻松扩展或调整追溯功能,以适应不断变化的包装需求。

BNI00L1

支持多协议的网络模块

FHW02FM

便携式条码阅读器

BVS0060

固定式识别传感器

BVS0063

固定式识别传感器

BVS01A0

固定式识别传感器

BNI00L1

支持多协议的网络模块

接口
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
0.25 A
显示
否
工作电压Ub
18~30 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
8x PNP
可配置输入/输出端
是
总电流US,传感器
4 A
外壳材料
塑料
不锈钢, Inserts
尺寸
68 x 38.3 x 226.2 mm
环境温度
-40...70 °C
防护等级
IP68
IP69K
IO-Link版本
1.1.4
供货范围
接地带
螺栓M4x6
不包含在供货范围内
标牌
盲塞
更多产品细节
FHW02FM

便携式条码阅读器

条形码
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
邮政编码
澳大利亚邮编
British Post
中国邮编
IMB
日本邮编
KIX Post
Planet Code
Postnet
皇家邮政编码 (RM4SCC)
二维码
Aztec码
中国汉信密码
二维码
MaxiCode
Micro QR码
QR码
DotCode
读取距离
max. 1500 mm
接口
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
更多产品细节
BVS0060

固定式识别传感器

应用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
条形码
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
视野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
发光体,照明
LED white
LED red
接口
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
更多产品细节
BVS0063

固定式识别传感器

应用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
条形码
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
DotCode
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 DotCode
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
图像分辨率
1.2 MP(1280 x 960像素)
焦距
9.6 mm
作用范围,最小
50 mm
视野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
发光体,照明
LED white
LED red
接口
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
更多产品细节
BVS01A0

固定式识别传感器

应用
Code Identification
条形码
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
二维码
Aztec码
中国Sensible码
Codablock F
二维码ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR码
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR码
图像分辨率
0.4 MP (752 x 480像素)
读取距离
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
作用范围,最小
50 mm
发光体,照明
LED red
接口
USB
尺寸
41.1 x 24 x 33 mm
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
更多产品细节

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续