产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

带起重臂的伐木车:监测链锯的停放位置

带起重臂的伐木车:监测链锯的停驻位置

将我们的电感式传感器安装在伐木车附属装置上,您便能够轻松确认链锯的停放位置。伐木车工作时,链锯通过回转接头向外摆动。将坚固的传感器安装在回转接头上,它就能够可靠检测链锯是否完全回缩以及是否能够安全进送树干。它的另一个优势在于,这些非接触式传感器不易受污染物影响,因此是恶劣伐木环境的理想之选。

特点

  • 使用寿命长:非接触式,无磨损
  • 适用的机器种类广泛:有多种传感器型式和外壳规格可供选择(Ø 3 mm至80 x 80 mm)
  • 配送快:全球现货供应

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续