登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

简单的连接并开始降低成本

简单的连接并开始降低成本

所有的气动管线都汇集在控制柜中。通过我们的IO-Link阀门接口,您可以使用简单的工业标准电缆将分散的阀门终端连接到控制器上。这样就可以很容易地控制气动缸的可靠运动。您还可以简化安装,因为IO-Link只需要一根非屏蔽的3或4导体电缆。这最大限度地减少了工作量和费用,节省了电缆和管道材料,降低了成本。

特点

  • 紧凑的适配器外壳,是狭小空间的理想选择
  • 适用于各种应用,引脚与各种阀门端子兼容
  • IO-Link意味着不受噪音影响的信号

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续