产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

可靠控制和识别涂装托盘

可靠控制和识别涂装滑橇

为涂装线配备可靠的巴鲁夫RFID识别系统,可跟踪所有工序。该系统能够自动读取和存储所有信息,自动引导托盘通过整个生产阶段。您还可以使用耐+220°C高温且防护等级达IP68/69K的编码块。如果将它们与读写范围为300至400mm的天线相结合,便能得到适合涂装车间的完美解决方案。

特点

  • 耐+220 °C高温的编码块
  • 300至400 mm的读写范围
  • 国际通用:天线工作频率为13.56 MHz 的全球标准HF频率
  • 针对易爆区域、区域2有相应解决方案

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续