产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

识别数据存储盘的存在

BES 电感式传感器

检测数据片的存在

如需简单的跟踪解决方案,也可以进行轻松部署 -- 简单的二进制和测量传感器查询再适合不过。这些传感器全都连接到控制器,因此数据将自动传送到控制器以供进一步处理。推荐使用我们的电感式微型传感器,它们尤其适用于电子行业中的状态监测,例如,在硬盘生产中检测数据存储盘。

特点

  • 超小巧设计,节省空间
  • 全集成式电子元件:无需外部放大器
  • 市面上最小的电感式传感器(3 mm、4 mm 和 5 mm,外壳长度 6 mm)
  • 免接触,无磨损

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续