产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

权限控制

权限控制

凭借工业RFID系统,您能有效控制操作机器的权限,防止篡改,确保安全性。区分不同人员的权限,使其只能看到特定的界面,针对不同权限的用户界面视图可自动更改。通过权限控制,掌握操作人员的工作时间还能进行定期维护。

特点

  • 125 kHz RFID天线能透过3 mm厚的不锈钢壁可靠读取数据
  • 不同颜色的钥匙圈用于区分不同的用户角色

Downloads

  • 行业手册 灌装和包装行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续