二次包装中的物体识别
二次包装
在二次包装过程中,例如纸箱装箱、托盘包装和纸盒包装,可靠的物体检测对于确保物料流顺畅运行、避免产品缺失或定位错误至关重要。 典型任务包括:在封箱前检测纸箱、在分组过程中检查产品是否在位,以及在纸箱包装前确认层数完整。
可扩展的传感器方案使包装机能够高效处理标准任务,同时满足更复杂的应用需求。 入门级光电传感器为纸箱存在检测提供了经济高效的解决方案,而先进的光学和超声波传感器则可支持高速和复杂的应用。 这有助于提高生产线稳定性,减少停机时间,并提升二次包装生产线上的设备综合效率(OEE)。
主要优势
-
适用于标准应用的高效检测
入门级光学传感器可在封口或密封前可靠地检测纸箱的存在,从而确保在工艺流程早期识别出空箱或误送的纸箱。 -
纸箱包装机的高性能解决方案
最先进的光学传感器可在纸箱包装应用中快速、精确地检测产品、产品组或层数——即使在高产量和复杂表面条件下也能从容应对。 -
在光学方法不适用时仍能实现可靠检测
超声波传感器能够实现一致的存在检测,不受颜色、透明度或表面特性的影响,因此非常适合用于混合、反光或不规则的包装。 -
提高生产线稳定性并减少停机时间
可靠的物体检测可防止出现空纸箱、未装满的纸箱以及设备停机,从而确保二次包装过程连续且可预测。 -
灵活且可扩展的传感器方案
通过结合入门级、先进的光学和超声波技术,无需重新设计即可将包装机从简单的纸箱检测扩展至高性能的纸箱包装。
单向光电传感器
- 型号系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 70 mm 在2 m处
- 作用范围
- 0~20 m
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PA 6
PA 6 - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
叉形光电传感器和角形光电传感器
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉头宽度
- 50 mm
- 接口
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 槽型光电式传感器
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 辐射特性
- 发散
- 光线类型
- LED,红光
- 光斑大小
- Ø 1 mm 光射出
- 接口
- 插接器,M8x1公头,3针
- 外壳材料
-
锌, 压铸, 涂层,黑色
PUR, PA 6.6 - 感应面材料
- 玻璃
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
光电开关
- 型号系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,能量型
- 辐射特性
- 发散
- 光斑大小
- Ø 40 mm 在800 mm处
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0 m~800 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PA 6
PA 6 - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光电传感器
- 型号系列
- R072K
- 尺寸
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 接口
- PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
- 功能原理
- 光电传感器
- 功能原理,光学
- 漫反射型传感器,三角测量
- 光学特点
- 背景消隐
- 辐射特性
- 发散
- 光斑大小
- Ø 9 mm 在60 mm处
- 光线类型
- LED,红光
- 作用范围
- 0~350 mm
- 接口
- 插接器,M8x1公头,4针
- 外壳材料
-
PA 6
PA 6 - 感应面材料
- PMMA
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
带数字和模拟输出的超声波传感器
- 结构
- Ø 18 mm
- 接口
- IO-Link 1.1
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
黄铜, 镀镍
PBT - 感应面材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 30~350 mm
- 开关频率
- 25 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES