参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体光触发器Entry Line,具有卓越的性价比。
型号系列
R072K
尺寸
12 x 42.5 x 22.7 mm
接口
PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RD10-S75 | BOS R072K-PU-RD10-S49 | |
|
444.00 CNY
挂牌价
|
444.00 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | R072K | R072K |
|---|---|---|
| 尺寸 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| 接口 | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 漫反射型传感器,能量型 | 漫反射型传感器,能量型 |
| 辐射特性 | 发散 | 发散 |
| 光斑大小 | Ø 40 mm 在800 mm处 | Ø 40 mm 在800 mm处 |
| 光线类型 | LED,红光 | LED,红光 |
| 作用范围 | 0 m~800 mm | 0 m~800 mm |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 外壳材料 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| 感应面材料 | PMMA | PMMA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载