产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

非接触式液位测量

非接触式物位测量

自粘性电容式传感器头BCW适用于罐体或管壁上的非接触式液位测量。这样,罐体中没有了浮子,提高了工艺流程的卫生安全性能。通过模拟输出或IO-Link接口,单独的放大器可让您连续监测、并可靠的输出监测值。

特点

  • 可自由裁剪尺寸(最小108毫米)
  • 检测范围大,可达850毫米
  • 安装位置灵活

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续