参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式传感器头的放大器
尺寸
10.5 x 45 x 75.5 mm
接口
电缆及插接器,M12x1,0.30 m,PUR
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
开关频率
100 Hz
模拟输出端
模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | |
|
1,106.32 CNY
挂牌价
|
1,106.32 CNY
挂牌价
|
872.00 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1,0.30 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 |
| 开关频率 | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| 模拟输出端 | 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA | - | - |
| 外壳材料 | PBT | PBT | PBT |
| 环境温度 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 18~30 VDC | 12~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 时间功能 | 接通和关闭延时可编程 | 接通和关闭延时可编程 | - |
| 接口 | - | IO-Link 1.1 | - |
仅支持 CAD 模型下载