参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
方形紧凑型,带一个或两个测量轴
测量原理
基于MEMS的测量系统
测量轴
1
测量范围
-90~90°
工作电压Ub
12~30 VDC
接口
模拟,电压: 0~10 V
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载