产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监测铸造厂高温废弃物的装填高度

检查热铸造废料的装填高度

利用光电式传感器监测垃圾箱装满程度,确保垃圾箱不过满,且高温压铸材料不会落到传送带上。 高温环境下使用的传感器配备有特殊防护外壳,能够提高传感器使用寿命。在高达 +160°C的温度下持久工作时,可选配水冷技术,确保可靠的传感器性能。

特点

  • 机械稳定性好
  • 耐化学腐蚀、耐高温
  • 使用寿命长,维护成本更低
  • 玻璃材质的版本适用于ATEX Zone 22

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续